Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTLDW
Nb de plaques70
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]35 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL70TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.913 Kilogram
Poids Net19.107 Kilogram
Volume31.36 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm