Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TK-1-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TK-1

079U4139

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL70TK-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43.821 Kilogram
Poids Net25.282 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm