Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 130-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 130

079L0661

40 bar, Matériau de brasage: Cuivre
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
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques130
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]40 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TL-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut50.619 Kilogram
Poids Net32.08 Kilogram
Volume91.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm