Danfoss logo
SL333_L

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TK-1, Nb de plaques: 170

079U8293

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
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
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques170
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TK-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut371 Kilogram
Poids Net288.143 Kilogram
Volume1196 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm