Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL222TL-1

079U3844
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
Material DescriptionSL222TL-1-150_2_25_S1_4F80
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL222TL-1-150_2_25_S1_4F80
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL222TL-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut223.5 Kilogram
Poids Net223.5 Kilogram
Volume907.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425165566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm