Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TL-2, Nb de plaques: 90-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TL-2, Nb de plaques: 90

079U7210

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Longueur connexion côté1 [mm]30 mm
Longueur connexion côté2 [mm]30 mm
Material DescriptionSL140TL-2-90/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-2-90/2_2_25_S21_6B2,5
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueTL
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques90
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes2
Orifice central vertical côté1 [mm]520.0 mm
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 12 1/2
Taille de connexion 22 1/2
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL140TL-2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut86.004 Kilogram
Poids Net55.198 Kilogram
Volume345.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425226731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm