Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TL-2, Nb de plaques: 40-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TL-2, Nb de plaques: 40

079U7205

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Material DescriptionSL140TL-2-40/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-2-40/2_2_25_S21_6B2,5
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques40
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes2
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Taille de connexion 12 1/2
Taille de connexion 22 1/2
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL140TL-2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut215.01 Kilogram
Poids Net185.43 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume345.6 Liter
EAN/UPC5702425226687