Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90

079U7043

25 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]150 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]611 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]241 mm
Material DescriptionSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTKDW
Nb de plaques90
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 12 1/2
Taille de connexion 22 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL140TKDW-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut75.901 Kilogram
Poids Net56.308 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425224577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm