Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 90
079U6222
25 bar, Matériau de brasage: Cuivre
079U6222
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | III |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Entre axe horizontal [mm] | 150 mm |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 611 mm |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 241 mm |
| Longueur de connexion 1, mm | 41 mm |
| Longueur de connexion 2, mm | 41 mm |
| Material Description | SL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5 |
| Matériau de brasage | Cuivre |
| Modèle de plaque | TM |
| Nb de plaques | 90 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Nombre de passes | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | 2 1/2 |
| Taille de connexion 2 | 2 1/2 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Type de connexion 1 | NPT |
| Type de connexion 2 | NPT |
| Type de produit | SL140TM-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 81.505 Kilogram |
| Poids Net | 56.312 Kilogram |
| Volume | 254.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |