Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TK-1
079U6054
079U6054
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
| Material Description | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SL140TK-1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 110.141 Kilogram |
| Poids Net | 79.348 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |