Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TK-1
079U6052
079U6052
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Material Description | SL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SL140TK-1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 94.081 Kilogram |
| Poids Net | 68.888 Kilogram |
| Volume | 254.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |