Danfoss logo
SL140-Front

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1, Nb de plaques: 100

079U6031

34 bar, Matériau de brasage: Cuivre
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
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL140TM-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-100_2_34_S1_4B2,5
Matériau de brasageCuivre
Nb de plaques100
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]34 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 12 1/2
Taille de connexion 22 1/2
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL140TM-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut86.5 Kilogram
Poids Net69.09 Kilogram
Volume259.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425163074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm