Coque isolante
079U1048
Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360
079U1048
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
| Material Description | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insul. MW SL333 TK:241-300 TM, |
| Nom du produit | Accessoires - Échangeur de chaleur |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Coque isolante |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 48.43 Kilogram |
| Poids Net | 23.43 Kilogram |
| Volume | 1066.47 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |