Danfoss logo
SONO_3500CT_DN900_PN16_REMOTE_3D

Compteurs d’énergie, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, Chauffage et refroidissement, Secteur, 2sorties d'impulsions

187F3526

Débitmètre pour utility

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionDébitmètre pour utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]900 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material Description7ME3411‐5CD31‐6ER2
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h]5000.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de communication radio2sorties d'impulsions
Type de produitSONO 3500CT
Type de tension d’alimentationSecteur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut835 Kilogram
Poids Net835 Kilogram
Volume1661.168 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428541169
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens