Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Chauffage, 2 piles de type AA, Radio OMS WB 868,95 avec 2 sortie impulsion

014U0567

Energy meter for residential applications

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
2 Poids de la pile secondaire kg0.010
2 Poids de la pile secondaire SUM kg0.010
ApplicationChauffage
Autorité d'homologationForce Certification
Calculateur de classe de protectionIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE1 / M2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du boîtierRAL 9010 Blanc
DescriptionEnergy meter for residential applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]25 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]24 mo
Durée de vie de la batterie [années]16.0 ans
Emplacement du module d’interface 1Radio OMS WB 868,95 avec 2 sortie impulsion
EPD disponibleYes
FluideQualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]95 % RH
InstallationRetour
Intervalle de stockage du journal [Mois]1 mo
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.]125.00 K
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.]3.00 K
Limites de température (décompte) [°C] [Max.]140 °C
Limites de température (décompte) [°C] [Min.]0 °C
Longueur de câble des sondes de température [m]1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]1.5 m
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H,130C,BA,kWh,RadioWB+PI
Matériau isolant du câbleSilicone
Matériaux en contact avec le fluideSonde en laiton
Nº de dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nom du produit dans le dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Caractéristique
Valeur
Outil de mise en serviceSonoApp
Pile secondaire Nombre de piles1
Pile secondaire Poids par pile10 g
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Poids par batterie18 g
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 1/4 B
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Tension de la pile secondaire3.6 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radioNo integrated communication
Type de produitSonoSelect 10
Type de sondes de températurePt 1000
Type de tension d’alimentation2 piles de type AA
Type ou nom de la batterie secondaire0,5 AA Lithium
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergiekWh (sans chiffre après la virgule)
Valeurs kvs [m³/h]12.79 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2 Kilogram
Poids Net1.6 Kilogram
Volume7.42 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424496272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm