Danfoss logo
SonoMeter 30

Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3624

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Remplacement recommandé: 187F2111

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompteur d'energie pour applications tertiaires
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]50 mm
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl S HE 3.6V M-Bus
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSonoMeter 30
Type de tension d’alimentation2 piles de type AA

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.69 Kilogram
Poids Net6.27 Kilogram
Volume7.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428519779
Proposition 65No significant risk