Danfoss logo
 SONOMETER1100

Compteurs d’énergie, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Chauffage

187F8109

SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Débit [m3/h]60.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]120.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.60 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]100 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]6.0 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Longueur de câble des sondes de température [m]5.0 m
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus
Montage de la sonde de températureDoigt de gant
Product line08
qp [m³/h]60.0 m³/h
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Type de produitSONOMETER™ 1100
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationBattery AA-cell

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.8 Kilogram
Poids Net17.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume29.785 Liter
EAN/UPC5715162503072