Danfoss logo
 SONOMETER1100

Compteurs d’énergie, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Chauffage

187F8107

SONO1100 DN80 qp40 300 R HE 3.6V M-Bus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Débit [m3/h]40.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]80.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm]80 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]6.0 mm
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Longueur de câble des sondes de température [m]5.0 m
Material DescriptionSONO1100 DN80 qp40 300 R HE 3.6V M-Bus
Montage de la sonde de températureDoigt de gant
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Type de produitSONOMETER™ 1100
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationBattery AA-cell

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13 Kilogram
Poids Net12 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume29.785 Liter
EAN/UPC5715162503058