Danfoss logo
Supercal 5

Compteurs d’énergie, Supercal 5, Chauffage et refroidissement, Pile de type D, M-bus

187F8303

Energy calculator

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie de protection IPIP65
Classe de température ambianteE1 / M1
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm] [Max.]1200 mm
Diamètre [mm] [Min.]600 mm
Emplacement du module d’interface 1No interface module
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
InstallationAlimentation
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus
Pour le débitmètreSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max.]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Type d’affichageLCD
Type de communication radioM-Bus
Type de produitSupercal 5
Type de tension d’alimentationPile de type D
Unité d’énergieMWh
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]100.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.75 Kilogram
Poids Net0.69 Kilogram
Volume2.284 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424634520
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens