Compteurs d’énergie, Supercal 5, Chauffage et refroidissement, Pile de type D, M-bus
187F8302
Energy calculator
187F8302
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie de protection IP | IP65 |
| Classe de température ambiante | E1 / M1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] [Max.] | 500 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 400 mm |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Installation | Alimentation |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Pour le débitmètre | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | M-Bus |
| Type de produit | Supercal 5 |
| Type de tension d’alimentation | Pile de type D |
| Unité d’énergie | MWh |
| Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 50.0 l/pulse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.75 Kilogram |
| Poids Net | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No significant risk |