Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
087H0120
Générique sur l'ensemble du portefeuille
087H0120
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | ball valve DN25 - for direct sensor,12pc |
| Nº de dossier SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | Générique sur l'ensemble du portefeuille |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 12 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | 1" |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
| Types de raccordements | Filetage interne |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.441 Kilogram |
| Poids Net | 0.441 Kilogram |
| Volume | 3.96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |