Danfoss logo
Water nozzles

Gicleurs d'eau, 3.34 L/h, 60 °, Pleine

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.00 gal/h
Capacité [l/h]3.34 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionHX 3.34 L/h 60°S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Filetage9/16-24 UNEF
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs d'eau
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationS
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
Nº de dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nom du produit dans le dossier SCIPHX nozzles
Point de définition [galUS/h]10 bar tap water
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de matériauSnNi coated brass
Type de produitHX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut33 Gram
Poids Net31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm