Préchauffeurs, FPHE 3, 3 kg/h, Thermostat: 60/32
030N5095
FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
030N5095
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité [kg/h] | 3.00 kg/h |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre d'emboîtement [mm] | 18.5 mm |
| Élément PTC (coefficient positif de température) | 1 x 90 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Préchauffeurs |
| Homologation | CEIntertek Semko |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Oil preheater FPHE 3 Hauni |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Raccordements | G 1/8 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d'enclenchement [°C] | 60 °C |
| Température de déclenchement [°C] | 32 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 255.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 180.0 V |
| Thermostat | 60/32 |
| Type de produit | FPHE 3 |
| Vannede fermeture | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 100 Gram |
| Poids Net | 94 Gram |
| Volume | 0.146 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425095955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |