Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Gicleurs à fioul, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi-creuse

030B8713

2.00GAL 60 B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]2.00 gal/h
Capacité [kg/h]7.42 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description2.00GAL 60 B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Finessede filtration [µm]140
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationB
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Nº de dossier SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nom du produit dans le dossier SCIPOD Nozzle (1)
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationSemi-creuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFiltre Monel
Type de matériauLaiton
Type de produitOD B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm