Danfoss logo
OD China nozzle

Gicleurs à fioul, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Semi-creuse

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]31.50 gal/h
Capacité [kg/h]122.50 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description31.50GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationB
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
Nº de dossier SCIP4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
Nom du produit dans le dossier SCIPCN Nozzles
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationSemi-creuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de matériauLaiton
Type de produitOD B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.027 Kilogram
Poids Net0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm