Danfoss logo
SR 030F7908

Gicleurs à fioul, SR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Pleine

030F5866

0.75GAL 45SR CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]45 °
Capacité [gal US/h]0.75 gal/h
Capacité [kg/h]2.94 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENOui
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.75GAL 45SR CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeRond
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Marquage répartition de pulvérisationSR
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 45° SR CEN Blister **
Nº de dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nom du produit dans le dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de produitSR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.031 Kilogram
Poids Net0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425048623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm