CONTRÔLE COMPLET POUR BFPM
071N4053
CONTRÔLE COMPLET POUR BFPM
071N4053
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | BFPM |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | CONTRÔLE COMPLET POUR BFPM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Complete control for MP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Série | BFPM |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253.0 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207.0 V |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 240.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220.0 V |
| Type de produit | Accessoires pour BFPM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.39 Kilogram |
| Poids Net | 0.389 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.454 Liter |
| EAN/UPC | 5702425093487 |