Vanne à eau pressostatique, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h
003N2117
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1, Valeur du kv [m³/h]: 5.5, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.5 - 16, Type de Racc.(fluide): À braser, ODF
003N2117
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau |
| Approbation du nom du fichier | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Configuration en ouverture | Ouverture à pression de condensation croissante |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [psi] | 145.000 psi |
| Dimension du raccord (réfrigérant) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 25.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluide | Eau fraîcheSaumure neutre |
| Fluides | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R513A |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 in |
| Groupe de produits | Vannes de régulation d'eau |
| Homologation | Homologué C UL USRoHS ChineEACLLC CDC TYSKPEDRoHS |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Pièces de rechange de la vanne à eau |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| MWP (réfrigérant) [bar] | 26.4 bar |
| Nº de dossier SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nom du produit | Vanne à eau pressostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | WV Valves |
| Plage de pression de régulation [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Plage de pression de régulation [bar] [min.] | 3.50 bar |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
| Pression de test max. (réfrig.) [bar] | 29.0 bar |
| Pression de test max. (réfrig.) [psig] | 420.6 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 348.0 psig |
| Pression différentielle [bar] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | WVFX 25 |
| Type de Racc.(fluide) | À braser, ODF |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.46 Kilogram |
| Poids Net | 1.29 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422154921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |