Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3291

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitICF accessories
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-20KSXFXEXOXMASX65XX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Cap
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsMultifunction valves
HomologationEACUAUL
Indicateur de direction du débitEmbossed 1-way arrow
MaintenableICF spare parts
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Matériau du corpsStainless steel
Matériau du raccordStainless steel
Module 1Stop valve
Module 2Filter
Module 3Solenoid valve
Caractéristique
Valeur
Module 4Manual opening
Module 5Motor valve
Module 6Stop valve
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nom du produitValve station
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 pc
Revêtement de surfaceuncoated
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageStraightway
Type de produitICF SS 20-6-5MA
Type de raccordButt weld
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20
Type module 3ICFE SS 20
Type module 4ICFO SS 20
Type module 5ICM SS 20
Type module 6ICFS SS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.395 Kilogram
Poids Net10.375 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255027430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm