Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 in |
| Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
| Emballage (format) | Single pack |
| Emballage (nombre par format) | 1 pc |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom du produit | Valve station |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Pièces inclues | ICAD 600B and cables |
| Présence de batteries | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | ICF 20-6-5HMC |
| Type de raccord | Socket weld |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.54 Kilogram |
| Poids Net | 14.78 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |