Station de vannes, ICF 15-4-10HRB, 20 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4585
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120
027L4585
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Code type ICF | ICF-15-4-20ASYFYEHRBXXXX2AXX |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Emplacement de côté | P1-P2 |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Material Description | Valve Station ICF 15-4-10HRB |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Vanne solénoïde |
| Module 4 | Vanne de régulation manuelle |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 450 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantité de ports latéraux [pc] | 2 Qté |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 15-4-10HRB |
| Type de raccord | soudé |
| Type module 1 | ICFS 15 |
| Type module 2 | ICFF 15 |
| Type module 3 | ICFE 20H |
| Type module 4 | ICFR 20B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.63 Kilogram |
| Poids Net | 7.43 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |