Danfoss logo
ICF 20-2-122C

Station de vannes, ICF 20-2-122C, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L3834

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Solenoid valve
Module 2Couvercle
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-122C
Type de raccordà souder
Type module 1ICFA 20C
Type module 2ICFB 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.9 Kilogram
Poids Net3.4 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162977019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm