Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Station de vannes, ICF 20-2-121H, 22 mm, Connexion standard: ASME B 16.50

027L3814

Dimension du raccord [mm]: 22, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.50
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Dimension du raccord [mm]22 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Housing material (EF001596)Steel
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Solenoid valve
Module 2Couvercle
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-121H
Type de raccordBrazing
Type module 1ICFE 20-H
Type module 2ICFB 20
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.845 Kilogram
Poids Net3.42 Kilogram
Volume17.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm