Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

Station de vannes, ICF 20-4-109D2, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3610

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationTÜVUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionStation de vannes, ICF 20-4-109D2
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Caractéristique
Valeur
Module 2Module de dégivrage
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Clapet antiretour et vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-4-109D2
Type de raccordsoudé
Type module 1ICFS 20
Type module 2ICFD 20C
Type module 3ICFE 20
Type module 4ICFN 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.51 Kilogram
Poids Net13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm