Danfoss logo
Station de vannes, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11-product-details

Station de vannes, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11

027L0050

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Socket, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
Connexion standardANSI B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEACTÜVUAUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Couvercle
Module 2Module de dégivrage
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-125LB
Type de raccordSocket
Type module 1ICFB 20
Type module 2ICFD 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.14 Kilogram
Poids Net2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm