Danfoss logo
Station de vannes, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11-product-details

Station de vannes, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11

027L0049

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Socket, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -45 - 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
Connexion standardANSI B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationLLC CDC TYSKTÜVUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
MarqueNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Couvercle
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]50 °C
Plage de température [°C] [Min.]-45 °C
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]-49 °F
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-125LG
Type de raccordSocket
Type module 1ICFL 20G
Type module 2ICFB 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.83 Kilogram
Poids Net3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm