Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Bobine de détendeur électrique, ETS 5M

034G3869

null: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Câble157.48 in
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolationB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électriqueJST XHP-5
Consommation électrique [W]2.8 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsDétendeurs
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]4.000 m
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube de protection [mm]3800.0 mm
MaintenableNon
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 5pin I/24
Nom du produitBobine de détendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5METS 5T
Plage de courant [A]0.24 A
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Résistance de la bobine [Ohm]50.0 Ohm
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Type de moteurUni-polar
Type de produitETS 5M
Utilisé pour produitsETS 5METS 5T

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.198 Kilogram
Poids Net0.161 Kilogram
Volume0.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255008859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm