Danfoss logo
SNV Gauge valves

Valve indicatrice, SNV-SS

148B4785

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SNV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220ISO 228-1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/2 A
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)30 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACTÜVUA
Longueur entrée [in]6 in
Longueur entrée [mm]150 mm
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange SNV
Material DescriptionSNV-SS G1/2 W1/2 L 150 IP30
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordAcier inoxydable
Nom du produitValve indicatrice
Plage de température [°C] [Max.]200 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sortie int./ext.Externe
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-SS
Type de SortieG
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Version de vanneBranche étendue

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.849 Kilogram
Poids Net0.612 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.5 Liter
EAN/UPC5702424501020