Danfoss logo
SNV-SS - 148B4771

Valve indicatrice, SNV-SS

148B4771

Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/4
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACTÜVUA
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT
Caractéristique
Valeur
Nom du produitValve indicatrice
Plage de température [°C] [Max.]200 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord d'entrée int./ext.Externe
Sortie int./ext.Interne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-SS
Type de SortieNPT
Type raccordement EntréeNPT
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.544 Kilogram
Poids Net0.43 Kilogram
Volume2.238 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428513234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm