Valve indicatrice, SNV-ST
148B3109
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout
148B3109
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SNV |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Connexion standard | EN 10220ISO 228-1 |
| Description du produit | Vanne d'arrêt à pointeau |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | EACTÜVUA |
| Longueur entrée [in] | 5 in |
| Longueur entrée [mm] | 125 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange SNV |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Valve indicatrice |
| Peinture de couleur | Cr3 / TLP |
| Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sortie int./ext. | Interne |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SNV-ST |
| Type de Sortie | FPT |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Version de vanne | Branche étendue |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.732 Kilogram |
| Poids Net | 0.524 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.42 Liter |
| EAN/UPC | 5715255237723 |