Module fonctionnel, REG-SB 65
148B5824
Désignation du modèle: Haut complet, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Pièces inclues: 1joint d’étanchéité; Section haute; 4 boulons, Utilisé pour produits: REG-SB 65
148B5824
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Col | Standard |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Haut complet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 65.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | CEUA |
| Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
| Marque | SVL Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | REG-SB 65 Partie sup�rieure |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du programme pièces | REG-SA / REG-SB |
| Pièces inclues | 1joint d’étanchéité4 boulonsSection haute |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface libre [in²] | 3.065 in² |
| Surface libre [mm²] | 1978.0 mm² |
| Type de produit | REG-SB 65 |
| Utilisé pour produits | REG-SB 65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.761 Kilogram |
| Poids Net | 2.802 Kilogram |
| Volume | 12.933 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |