BOUCHON G1/2 INOX, SNV-ST
148B4317
BOUCHON G1/2 INOX, Utilisé pour produits: SNV-ST, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 70
148B4317
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Écrou borgne et joint d'étanchéité |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 70 Qté |
| Groupe de produits | Gauge valve accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | BOUCHON G1/2 INOX |
| Nom du produit | Blind |
| Pièces inclues | Al-gasketBlind nut |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | joint en coupe |
| Utilisé pour les commentaires produits | G 1/2 inoxydable |
| Utilisé pour produits | SNV-ST |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.06 Kilogram |
| Poids Net | 0.054 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702428285094 |