Pièce de rechange, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Vanne Schrader
034L0006
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Désignation du modèle: Vanne Schrader, Vanne schrader
034L0006
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Vanne Schrader |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Pièces de rechange de vannes KV |
| Material Description | POUSSOIR KV IP10 |
| Nom du produit | Vanne schrader |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | KVD 12KVD 15KVPKVR |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.5 Gram |
| Poids Net | 0.9 Gram |
| Volume | 0.02 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |