Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Pièce de rechange, Kit actionneur

034G3642

Type de produit: Pièce de rechange, Désignation du modèle: Kit actionneur, Actuator

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitS-shape
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleKit actionneur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsElectric valve spare parts
HomologationHomologué ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nom du produitActuator
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]37.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.M12
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsETS 400L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.205 Kilogram
Poids Net0.946 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm