Pièce de rechange, Kit actionneur
034G3641
Type de produit: Pièce de rechange, Désignation du modèle: Kit actionneur, Actuator
034G3641
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Kit actionneur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Electric valve spare parts |
| Homologation | Homologué ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Nom du produit | Actuator |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 37.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | M12 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | ETS 400L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.185 Kilogram |
| Poids Net | 0.946 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162459935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |