Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Brides, 50 mm, soudé

027N3050

Connexion standard: DIN 2526, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: WVTS 50; WVS 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.9.0 A
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideJoints encastrés
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardDIN 2526
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Forme de brideTour
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)110
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 2" D V9A
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsWVS 50WVTS 50
Width (EF000008)200

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.204 Kilogram
Poids Net4.979 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm