Danfoss logo
Flange set_027N3039

Brides, 65 mm, soudé

027N3039

Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.12.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
Caractéristique
Valeur
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 2"1/2 A V12
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.082 Kilogram
Poids Net2.991 Kilogram
Volume1.406 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm