Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Brides, 25 mm, soudé

027N1257

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideCannelure
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
Depth (EF000049)94
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Forme de brideOvale
Groupe de produitsFlanges
Caractéristique
Valeur
Height (EF000040)94
HomologationEAC
Material DescriptionJeu de brides M 1" NRVS
Nom du produitFlange set
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsNRVS 25
Width (EF000008)94

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.166 Kilogram
Poids Net1.15 Kilogram
Volume0.81 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm