Danfoss logo
Flange set_027N1120

Brides, 20 mm, soudé

027N1120

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.1.3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Caractéristique
Valeur
Forme de brideOvale
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 3/4" D V1.3
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.516 Kilogram
Poids Net0.479 Kilogram
Volume0.313 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422033042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm