Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Brides, soudé

027L1051

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.5.0
conception de brideTongue
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 5/8 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 1"5/8 SA V2.25
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produits38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.515 Kilogram
Poids Net1.416 Kilogram
Volume0.921 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm